EH 3555.
Halders handyxa är en sann fröjd för ögonen! Den robusta designen helt av metall av speciellt värmebehandlat stål är smidd i ett stycke och fint slipat och polerat på alla sidor. Bladet har omsorgsfullt härdats och slipats till skärpa. Det handgjorda glidsäkra läderhandtaget kännetecknas av mer än just ett snyggt utseende det absorberar fukt och släpper ut den igen, när arbetet är utfört. Med tiden anpassas det till handens form. Handyxan väger 1.000 g och är perfekt balanserad för maximal hantering. Skärskyddet av läder har hög kvalitet och förhindrar personskador under transporten.
Klyvning av ved och stickor, för att vässa träpålar, vässa träpålar, grovsniderier, som användbart utomhusverktyg för campare, jägare, terrängåkare m m
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."