Dessa nylon-insatser för SUPERCRAFT-skonhammare (serie 3508.2) skiljer sig från standardserien genom sin avrundade slagyta. Det förhindrar skador på materialet och tryckmärken pga att det inte finns några kanter. Dessa vita polyamid-insatser har utmärkta slagegenskaper och garanterar för maximal hållfasthet med längsta brukstid. De består av ett strängsprutat, extremt homogent material och är mycket hårda med en hårdhet av ca 73 shore D. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är de därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare och splittras inte ens vid minustemperaturer. De tål de höga slagkrafterna från rekylfria skonhammare. Dessutom är de olje- och fettbeständiga och används också för Halders durkslag och klappklossar.
Denna speciella form finns i storlekarna D 25 mm, D 30 mm och D 40 mm.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3508.240 - SUPERCRAFT-insatser, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SUPERCRAFT-insats, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare (EH 3508.)
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."