SUPERCRAFT-insats, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare

EH 3508.

Dessa nylon-insatser för SUPERCRAFT-skonhammare (serie 3508.2) skiljer sig från standardserien genom sin avrundade slagyta. Det förhindrar skador på materialet och tryckmärken pga att det inte finns några kanter. Dessa vita polyamid-insatser har utmärkta slagegenskaper och garanterar för maximal hållfasthet med längsta brukstid. De består av ett strängsprutat, extremt homogent material och är mycket hårda med en hårdhet av ca 73 shore D. Jämfört med strängsprutade plast-insatser är de därför väsentligt slitstarkare och motståndskraftigare och splittras inte ens vid minustemperaturer. De tål de höga slagkrafterna från rekylfria skonhammare. Dessutom är de olje- och fettbeständiga och används också för Halders durkslag och klappklossar.

Denna speciella form finns i storlekarna D 25 mm, D 30 mm och D 40 mm.

Produktegenskaper:

  • SUPERCRAFT – slaginsats av nylon (polyamid) .
  • Speciell form, avrundade slagytor.
  • Förhindrar skador och tryckmärken.
  • Vit, hård.
  • Mycket slitstark.
  • Ingen flisning ens vid minustemperaturer.
  • Olje- och fettbeständig.
  • Finns i D 25 mm, D 30 mm och D 40 mm.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Artikel nr.:
3508.225
SUPERCRAFT-insatser, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 25 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Vikt: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artikel nr.:
3508.230
SUPERCRAFT-insatser, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Vikt: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Artikel nr.:
3508.240
SUPERCRAFT-insatser, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Vikt: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3508. SUPERCRAFT-insats, avrundad för SUPERCRAFT-mjukhammare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."