SUPERCRAFT-mjukhammaren
med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory

EH 3366.

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT-hammare är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPERCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. Dessa insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det ergonomiskt utformade, lackerade och ultrastabila hickoryhandtaget har en vibrationsdämpande effekt. Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd. En säker förbindelse mellan handtaget och huvudet garanteras av en aluminiumkil och en säkerhetssprint. Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. En extremt tät svetsanslutning av förstklassig kvalitet mellan slagplattan och hammarhuvudet hindrar stålkornfyllningen från att tränga ut under maximal belastning. Den slitstarka pulverbeläggningen skyddar mot korrosion. Handtagen och insatserna kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 20 mm till D 80 mm och som slägga med upp till 9.300 g vikt.

Produktegenskaper:

  • Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
  • Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
  • Insatser av specialnylon med maximal styrka.
  • Helt robotsvetsade.
  • Vibrationsdämpade, ergonomiskt utformade, mycket stabila och lackerade hickoryhandtag.
  • Skyddsmuffen på handtaget fungerar som ett överslagsskydd.
  • Handtagen och insatserna kan bytas ut.
  • Denna version finns i storlekar från D 20 mm till D 80 mm och som slägga med upp till 9.300 g vikt.

Användningsområden

Positionering av arbetsdetaljer i skruvstycke, plåtbearbetning, montering av arbetsstycken med vassa kanter, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche, byggnadsställningar, riktningsarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, inslagning av strängjärn / metallstavar, stämarbeten, stoppning / sadelmakare, hålstansning med håljärn, inslagning av öglor med öljettstämpel, inslagning av krampor

Ert urval resulterade i 10 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Artikel nr.:
3366.020
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Vikt: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikel nr.:
3366.025
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Vikt: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Artikel nr.:
3366.030
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Vikt: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Artikel nr.:
3366.035
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Vikt: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Artikel nr.:
3366.040
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Vikt: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Artikel nr.:
3366.045
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Vikt: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Artikel nr.:
3366.050
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Vikt: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Artikel nr.:
3366.060
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Vikt: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Artikel nr.:
3366.070
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Vikt: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Artikel nr.:
3366.080
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Vikt: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Hickory

Inlägg

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3366. SUPERCRAFT-mjukhammaren – med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SUPERCRAFT-mjukhammare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.