SUPERCRAFT-mjukhammaren
med handtag av brottsäkert stålrör och ergonomisk, halksäkert grepp 

EH 3377.

Det rörformade huvudet på SUPERCRAFT-hammare är fyllt med stålkorn. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammarens kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstutsningen gör, att stötkraften absorberas med perfekt verkningsgrad. Resultatet blir inverkan av exceptionell omfattning. Dessutom ger SUPERCRAFT-hammare möjlighet till arbeten med kraftigt förbättrad säkerhet, reducerad påfrestning på förbindelser och högre ljuddämpning i jämförelse med ordinära stålhammare. Dessa utbytbara insatser erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. De består av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Denna version levereras med ett brottsäkert rörhandtag och ett ergonomiskt utformat halkfritt greppområde. Alla svetsfogar är helt robotsvetsade. En extremt tät svetsanslutning av förstklassig kvalitet mellan slagplattan och hammarhuvudet hindrar stålkornfyllningen från att tränga ut under maximal belastning. Den slitstarka pulverbeläggningen skyddar mot korrosion. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 70 mm.

Produktegenskaper:

  • Ingen återstutsning, för extra kraftiga slag.
  • Ljuddämpande och skonsam mot lederna.
  • Insatser av specialnylon med maximal styrka.
  • Brottsäkert rörhandtag av stål med ergonomiskt halkfritt greppområde.
  • Helt robotsvetsat.
  • Utbytbara insatser.
  • Slitstark pulverbeläggning skyddar mot korrosion.
  • Finns i storlekar från D 25 mm till D 70 mm.

Användningsområden

Postitionieren und justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, riktningsarbeten, husmontering, anläggning, underhållsarbete, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen, branche plåtbearbetning, uppsättning av takstol

Ert urval resulterade i 8 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
385 g
Artikel nr.:
3377.025
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 270 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 270 mm x 110 mm x 26,5 mm
  • Vikt: 385 g
  • GTIN: 4030618301677
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
585 g
Artikel nr.:
3377.030
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 295 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 295 mm x 110 mm x 32 mm
  • Vikt: 585 g
  • GTIN: 4030618301684
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
690 g
Artikel nr.:
3377.035
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 110 mm x 37 mm
  • Vikt: 690 g
  • GTIN: 4030618301691
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
805 g
Artikel nr.:
3377.040
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 305 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 305 mm x 115 mm x 40 mm
  • Vikt: 805 g
  • GTIN: 4030618301707
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
935 g
Artikel nr.:
3377.045
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 310 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 310 mm x 120 mm x 45 mm
  • Vikt: 935 g
  • GTIN: 4030618301714
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1150 g
Artikel nr.:
3377.050
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 315 mm x 120 mm x 50 mm
  • Vikt: 1150 g
  • GTIN: 4030618301721
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1750 g
Artikel nr.:
3377.060
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 145 mm x 60 mm
  • Vikt: 1750 g
  • GTIN: 4030618301738
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
2250 g
Artikel nr.:
3377.070
SUPERCRAFT-mjukhammare
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 335 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 335 mm x 150 mm x 70 mm
  • Vikt: 2250 g
  • GTIN: 4030618301745
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

Inlägg

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3377. SUPERCRAFT-mjukhammaren – med handtag av brottsäkert stålrör och ergonomisk, halksäkert grepp 
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SUPERCRAFT-mjukhammare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."