SIMPLEX-reklamlåda
EH 3026.
SIMPLEX-mjukhammare, kompositgummi / plast och med magnethållare
SIMPLEX Plus Box Starter Kit
EH 3027.
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX Plus Box Gardening and Landscaping
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic plus STABILA spirit level
Kampanjlåda Dreamteam Konstruktion
SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic and PICARD mining sledge BlackTec®
Reklamlådan ”Floor Tilling Dream Team”
EH 3113.
SIMPLEX-mjukhammare , TPE-mjuk / TPE-medium och PICARD’s hammare för plattsättare
Kampanjlåda Dreamteam Dörr och fönster konstruktion
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet
Kampanjlåda Dreamteam interiör
EH 3117.
SIMPLEX-mjukhammare, TPE-mjuk / superplast och SECURAL-mjukhammare
Aktionsboxen Snickerier
SIMPLEX-mjukhammare 50:40 TPE-mjuk / superplast şi 2x BESSEY GEARKLAMP
PLUS BOX "för snickeriarbeten"
SIMPLEX-mjukhammare, TPE-mjuk / superplast plus konturmätare
SIMPLEX Promotional Box Automotive
EH 3749.
SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher
Klassisk box
SIMPLEX-mjukhammare, kompositgummi / superplast och PICARD-takhammare för snickare
Contact Form