SIMPLEX-insatsen av TPE mjuk (serie 3201) är en termoplastisk elastomer och den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serierna med sin hårdhet av ca 65 shore A. Tack vare kraftig stötdämpning är denna blåa insats ett idealt val för arbeten som kräver lätt beröring. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Denna Insats finns i storlekar från D30mm till D80mm.
Produktegenskaper:
för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri
Denna artikel 3201.060 - SIMPLEX-slag TPE mjuk, blå / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag TPE mjuk, blå (EH 3201.)
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."