3201.040 - SIMPLEX-slag
TPE mjuk, blå       

SIMPLEX-insatsen av TPE mjuk (serie 3201) är en termoplastisk elastomer och den mjukaste insatsen i SIMPLEX-serierna med sin hårdhet av ca 65 shore A. Tack vare kraftig stötdämpning är denna blåa insats ett idealt val för arbeten som kräver lätt beröring. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Denna Insats finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-insats TPE mjuk
  • Blå
  • Mjuk
  • Inga fläckar
  • Kraftig stötdämpning
  • Passar idealt för arbeten som kräver lätt beröring.
  • Finns i storlekar från D30mm till D80mm.

Användningsområden

för mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

Denna artikel 3201.040 - SIMPLEX-slag TPE mjuk, blå        / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag TPE mjuk, blå        (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
47 g
Artikel nr.:
3201.040
SIMPLEX-slag
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Vikt: 47 g
  • GTIN: 4030618300939
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • TPE mjuk, blå       
  • Inga märken 
  • mjukt    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3201.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."