SIMPLEX-insatsen av kompositgummi (serie 3202) med sin hårdhet av ca 95 shore A är en medelhård insats. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den svarta insatsen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Denna toppsäljare finns i storlekar från D30mm till D100mm och i storlek D60mm och D80mm med ”stand-up” (3202.2).
Produktegenskaper:
Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete
Denna artikel 3202.100 - SIMPLEX-slag Kompositgummi, svart / (Ø: 100 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Kompositgummi, svart (EH 3202.)
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."