3009.040 - SIMPLEX mjuk hammare
Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag

SIMPLEX-serie 3009 är utrustad med slag av mjukmetall på båda sidor.

Silverslaget (serie 3209) som är tillverkat av aluminium är starkt, värmetåligt och en ersättare för klassiska blyhammare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm och som slägga (3009.081)

Produktfunktioner:

  • SIMPLEX mjukhammare med slag av mjukmetall (silver, hårt, värmebeständigt) på båda sidor.
  • Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd
  • Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande)
  • Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
  • Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm och som slägga 

Användningsområden

Hög slagverkan, riktningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

Denna artikel 3009.040 - SIMPLEX mjuk hammare Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag (EH 3009.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
750 g
Artikel nr.:
3009.040
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Vikt: 750 g
  • GTIN: 4030618300281
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

Inlägg

  • Mjukmetall, silver     
  • hård
  • Värmetåligt

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3009.040
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."