SIMPLEX-serie 3009 är utrustad med slag av mjukmetall på båda sidor.
Silverslaget (serie 3209) som är tillverkat av aluminium är starkt, värmetåligt och en ersättare för klassiska blyhammare.
Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.
Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.
I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.
Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm och som slägga (3009.081)
Produktfunktioner:
Hög slagverkan, riktningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete
Denna artikel 3009.030 - SIMPLEX mjuk hammare Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuk hammare Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag (EH 3009.)
Handtag
Inlägg
Huset
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."