SIMPLEX mjuka hammare
TPE medium / koppar; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas

EH 3734.

SIMPLEX-serie 3734 finns med insatskombinationen av TPE medium / koppar. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i SIMPLEX-gruppen, och den alstrar extremt hög slagkraft, men på ett sätt är den ändå skonsammare jämfört med en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggtjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / koppar (hård).
  • Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
  • Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns med D 30 mm och D 40 mm..

Användningsområden

Anläggning, plåtbearbetning, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
573 g
Artikel nr.:
3734.030
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Vikt: 573 g
  • GTIN: 4030618306092
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1130 g
Artikel nr.:
3734.040
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Vikt: 1130 g
  • GTIN: 4030618306108
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Glasfiber med gummigrepp 

inlägg 1

  • TPE medium, grå        
  • Inga märken 
  • Medelhård      

inlägg 2

  • Koppar med plasthållare
  • hård

Huset

  • Förstärkt gjutjärn, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3734. SIMPLEX mjuka hammare – TPE medium / koppar; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."