SIMPLEX mjuka hammare
Superplastic / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

EH 3779.

SIMPLEX-serie 3779 levereras med en insatskombination av superplast / mjukmetall. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggtjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3779.081).

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av superplast (vit, medelhård, mycket hållbar) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
  • Förstärkt gjutjärnshölje med hög stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
  • Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Den finns i storlekar från D 30 mm till 80 mm och som slägga (3779.081).

Användningsområden

Montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche, formkonstruktion, anläggning, husmontering

Ert urval resulterade i 4 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
483 g
Artikel nr.:
3779.030
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Vikt: 483 g
  • GTIN: 4030618305101
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1550 g
Artikel nr.:
3779.050
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Vikt: 1550 g
  • GTIN: 4030618305118
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1995 g
Artikel nr.:
3779.060
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Vikt: 1995 g
  • GTIN: 4030618305125
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3770 g
Artikel nr.:
3779.080
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Vikt: 3770 g
  • GTIN: 4030618305132
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Glasfiber med gummigrepp 

inlägg 1

  • Superplast, vit     
  • Medelhård      
  • Mycket hållbar
  • Slitstark

inlägg 2

  • Mjukmetall, silver     
  • hård
  • Värmetåligt

Huset

  • Förstärkt gjutjärn, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3779. SIMPLEX mjuka hammare – Superplastic / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."