3768.060 - SIMPLEX mjuk hammare
Plast / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

SIMPLEX-serie 3768 levereras med en insatskombination av plast / nylon. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material är den betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer inte att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggtjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av plast (röd, hård, beständig mot olja och fett) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
  • Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
  • Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns med D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar

Denna artikel 3768.060 - SIMPLEX mjuk hammare Plast / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX mjuka hammare Plast / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft (EH 3768.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1805 g
Artikel nr.:
3768.060
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Vikt: 1805 g
  • GTIN: 4030618306368
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Glasfiber med gummigrepp 

inlägg 1

  • Plast, röd   
  • hård
  • Olje och fett beständig     
  • Universell    

inlägg 2

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     

Huset

  • Förstärkt gjutjärn, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3768.060
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."