SIMPLEX mjuk hammare
Kompositgummi / superplastic; med aluminiumhus och högkvalitativt träskaft

EH 3127.

SIMPLEX-serie 3127 inkluderar en insatskombination av kompositgummi / superplast. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör mjukhammaren också till ett verktyg med minimal vikt, som är lätt att bära med sig. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
  • Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att enkelt använda och kontrollera rätt slagstyrka. Ett verktyg som är lätt att använda och bära med sig.
  • Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

För trädkontrollanter och besiktningsmän för avkänning av förmodade skadställen

Ert urval resulterade i 4 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
200 g
Artikel nr.:
3127.030
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Vikt: 200 g
  • GTIN: 4030618302766
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
370 g
Artikel nr.:
3127.040
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Vikt: 370 g
  • GTIN: 4030618302773
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
680 g
Artikel nr.:
3127.050
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Vikt: 680 g
  • GTIN: 4030618302780
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
950 g
Artikel nr.:
3127.060
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Vikt: 950 g
  • GTIN: 4030618302797
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Trä

inlägg 1

  • Kompositgummi, svart      
  • Medelhård      
  • Stötdämpning       
  • Luktfri   
  • Lågt slitage

inlägg 2

  • Superplast, vit     
  • Medelhård      
  • Mycket hållbar
  • Slitstark

Huset

  • Aluminium Al
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3127. SIMPLEX mjuk hammare – Kompositgummi / superplastic; med aluminiumhus och högkvalitativt träskaft
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."