3122.050 - SIMPLEX aluminium hus

Den låga vikten av SIMPLEX-aluminiumhöljet (serie 3122) möjliggör arbeten med extrem noggrannhet på ömtåliga arbetsstycken och material, som lätt går sönder. Användaren reglerar själv slagkraften. En annan fördel är, att lättvikts-mjukhammaren lätt kan bäras med sig i bältesöglan. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Den levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag, och den finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 60 mm. Inga insatser av koppar eller mjukmetall får installeras i aluminiumhöljen!

Att leverera slag med hög precision är möjligt tack vare det extremt lätta huset. Hammare med detta hus är mer exakta och passar väl till arbete med känsliga arbetsstycken.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-aluminiumhölje
  • Låg vikt för exakt arbete på ömtåliga arbetsstycken / material, som lätt kan gå sönder
  • Användaren reglerar själv slagkraften
  • Lättvikts-mjukhammaren kan enkelt bäras med sig i bältesöglan
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen
  • Utmärkt brytmotstånd
  • Ingen flisning
  • Vibrationsdämpning
  • Med slitstark pulverbeläggning
  • Mycket hållbar
  • Den finns för SIMPLEX-mjukhammare från D 30 mm till D 60 mm
  • Inga insatser av koppar eller mjukmetall får installeras i aluminiumhöljen!

Denna artikel 3122.050 - SIMPLEX aluminium hus / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX aluminium hus (EH 3122.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
330 g
Artikel nr.:
3122.050
SIMPLEX aluminium hus
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 97,5 mm x 74 mm x 50 mm
  • Vikt: 330 g
  • GTIN: 4030618301387
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Material

Huset

  • Aluminium Al

Not

Inklusive bult och mutter.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3122.050
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX housings
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."