Den låga vikten av SIMPLEX-aluminiumhöljet (serie 3122) möjliggör arbeten med extrem noggrannhet på ömtåliga arbetsstycken och material, som lätt går sönder. Användaren reglerar själv slagkraften. En annan fördel är, att lättvikts-mjukhammaren lätt kan bäras med sig i bältesöglan. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Den levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag, och den finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 60 mm. Inga insatser av koppar eller mjukmetall får installeras i aluminiumhöljen!
Att leverera slag med hög precision är möjligt tack vare det extremt lätta huset. Hammare med detta hus är mer exakta och passar väl till arbete med känsliga arbetsstycken.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3122.040 - SIMPLEX aluminium hus / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX aluminium hus (EH 3122.)
Huset
Inklusive bult och mutter.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."