Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
Fler detaljer
Ø: 30 mm
Längd x Bredd x Höjd: 62 mm x 43 mm x 76 mm
Vikt: 10 g
GTIN: 4030618312680
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Fler detaljer
Ø: 40 mm
Längd x Bredd x Höjd: 74 mm x 32 mm x 109 mm
Vikt: 10 g
GTIN: 4030618312697
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Fler detaljer
Ø: 50 mm
Längd x Bredd x Höjd: 30 mm x 16 mm x 16 mm
Vikt: 49 g
GTIN: 4030618312703
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Fler detaljer
Ø: 60 mm
Längd x Bredd x Höjd: 40 mm x 16 mm x 16 mm
Vikt: 51 g
GTIN: 4030618312710
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Not
Inklusive bult och mutter.
Datablad EH 3122. Byte av skruvar – SIMPLEX aluminium hus
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."