Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
Fler detaljer
Ø: 25 mm
Längd x Bredd x Höjd: 27 mm x 27 mm x 25 mm
Vikt: 13 g
GTIN: 4030618304180
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Fler detaljer
Ø: 30 mm
Längd x Bredd x Höjd: 33 mm x 33 mm x 26 mm
Vikt: 21 g
GTIN: 4030618304197
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Fler detaljer
Ø: 40 mm
Längd x Bredd x Höjd: 45 mm x 45 mm x 30 mm
Vikt: 44 g
GTIN: 4030618304203
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Fler detaljer
Ø: 50 mm
Längd x Bredd x Höjd: 55 mm x 55 mm x 32 mm
Vikt: 77 g
GTIN: 4030618304210
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Material
Insats
Cellulosaacetat, röd
hård
Olje och fett beständig
Datablad EH 3966. BASEPLEX slag – Cellulosaacetat, röd
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."