SIMPLEX-insatsen TPE medium är en termoplastisk elastomer och en medelhård insats med en hårdhet av ca 90 shore A (jämförbar med hårdheten av kompositgummiinsatser i serien 3202). Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar denna gråa insats inga oönskade svarta fläckar. Den finns i storlekar från D30mm till D80mm.
Produktegenskaper:
För känsliga material, trädgård och markanläggning, naturstenarbete, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, golvkakling, stenläggning, murning- / trappmontering, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri
Denna artikel 3203.080 - SIMPLEX-slag TPE medium, grå / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag TPE medium, grå (EH 3203.)
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."