Principiul de funcționare este asemănător cu cel al știfturilor autoblocante cu bile: Am înlocuit bilele de la capatul inferior al știftului cu segmente filetate care se potrivesc cu marimea corespunzătoare a filetului. Eliberarea se face utilizând butonul din aluminiu vopsit portocaliu de la capătul superior al știftului. Știftul poate fi apoi ușor introdus în gaura filetată. Când eliberam butonul, segmentele cu filet se așează pe profilul filetului din gaura filetată. O mică rotire este necesară pentru ca știftul sa se fixeze strâns în gaura filetată. Pentru eliberare este necesară o simplă apasare de buton.
Mânerul este proiectat cu un canal pentru posibilitatea utilizării de cabluri de siguranță.