Ştif­turi cu bile pen­tru filet autoblocant

EH 22355.

Ştifturile cu bile pentru filet se utilizează pentru asamblare rapidă, blocare, ajustare, schimbare sau securizare. Rapid şi uşor de utilizat se pretează pentru aplicaţii frecvent repetate.

Prin apăsarea butonului, segmentele se deblochează şi astfel ştiftul poate fi introdus sau scos din gaura filetată. Nu mai este necesară înfiletarea sau desfiletarea şurubului.

Ştiftul cu filet are următoarele caracteristici :

  • rezistent la coroziune
  • nu necesită timp de însurubare
  • autoblocant datorită arcului

Cautarea dvs. a dat 24 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]
Forţa de străn­gere ~2) [kN]
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
12,7 kN
Cod produs.:
22355.0102
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3,3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,3 kN
  • Greutate: 86 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 12,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
12,7 kN
Cod produs.:
22355.0104
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3,3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,3 kN
  • Greutate: 90 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 12,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
12,7 kN
Cod produs.:
22355.0106
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3,3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,3 kN
  • Greutate: 93 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 12,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
20,6 kN
Cod produs.:
22355.0202
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,9 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2 kN
  • Greutate: 93 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 20,6 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
20,6 kN
Cod produs.:
22355.0204
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,9 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2 kN
  • Greutate: 94 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 20,6 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
20,6 kN
Cod produs.:
22355.0206
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,9 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2 kN
  • Greutate: 99 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 20,6 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
30,4 kN
Cod produs.:
22355.0303
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,5 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,8 kN
  • Greutate: 99 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 30,4 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
30,4 kN
Cod produs.:
22355.0306
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,5 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,8 kN
  • Greutate: 108 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 30,4 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
30,4 kN
Cod produs.:
22355.0310
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,5 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,8 kN
  • Greutate: 122 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 30,4 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
62,9 kN
Cod produs.:
22355.0503
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,1 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,5 kN
  • Greutate: 116 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,9 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
62,9 kN
Cod produs.:
22355.0506
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,1 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,5 kN
  • Greutate: 133 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,9 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
62,9 kN
Cod produs.:
22355.0510
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel, fosfatat cu mangan
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,1 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,5 kN
  • Greutate: 155 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,9 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
16,7 kN
Cod produs.:
22355.1102
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3,3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,3 kN
  • Greutate: 86 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 16,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
16,7 kN
Cod produs.:
22355.1104
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3,3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,3 kN
  • Greutate: 90 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 16,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2,3 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
16,7 kN
Cod produs.:
22355.1106
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Filet de poziționare: M8
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 3,3 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2,3 kN
  • Greutate: 93 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 16,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
27,1 kN
Cod produs.:
22355.1202
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,9 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2 kN
  • Greutate: 93 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 27,1 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
27,1 kN
Cod produs.:
22355.1204
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,9 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2 kN
  • Greutate: 94 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 27,1 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
2 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
27,1 kN
Cod produs.:
22355.1206
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Filet de poziționare: M10
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,9 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 2 kN
  • Greutate: 99 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 27,1 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
22355.1303
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,5 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,8 kN
  • Greutate: 99 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 40 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
22355.1306
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,5 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,8 kN
  • Greutate: 108 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 40 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,8 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
22355.1310
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M12
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,5 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,8 kN
  • Greutate: 122 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 40 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
82,7 kN
Cod produs.:
22355.1503
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,1 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,5 kN
  • Greutate: 116 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 82,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
82,7 kN
Cod produs.:
22355.1506
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,1 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,5 kN
  • Greutate: 133 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 82,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Cu­plul de strân­gere de­ter­mi­nat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străn­gere ~2) [kN]:
1,5 kN
Re­zis­tența la for­fe­care, dublă3) min. [kN]:
82,7 kN
Cod produs.:
22355.1510
CAD
Documentatie
Ştifturi cu bile pentru filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Filet de poziționare: M16
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Moment străngere max.: 5 Nm
  • Forţa de străngere max.: 2,1 kN
  • Cuplul de strângere determinat ~: 3,5 Nm
  • Forţa de străngere ~2): 1,5 kN
  • Greutate: 155 g
  • Rezistența la forfecare, dublă min.: 82,7 kN
show article view
Ştifturi cu bile pentru filet

Material

Element bolţ

  • Oţel, fosfatat cu mangan
  • Oţel inoxidabil

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005

Buton de apăsare

  • Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Datorită geometriei filetului, forţa de fixare este mai mare la filetele de mărimi mici.

Asamblare

Ştifturile cu bile pentru filet pot fi montate intr-o gaură filetată.

Montaj:

  1. Apăsaţi butonul şi ţinteţi-l apăsat.
  2. Introduceţi ştiftul în gaura filetată.
  3. Eliberaşi butonul (Butonul trebuie să revină în poziţia iniţială).
  4. Rotiţi ştiftul cu bile pentru filet manual conform ceriţelor.
  5. Asiguraţi-vă că segmentele filetate sunt poziţionate corect în filetul găurii.

Dezasamblare:

  1. Rotiţi ştiftul aprox. un sfert de cerc în sens antiorar.
  2. Apăsaţi butonul şi ţineţi-l apăsat.
  3. Scoateşi ştiftul din gaura filetată.
  4. Eliberaţi butonul. 

Operaţii

Segmentele filetate se deblochează prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22355. Ştifturi cu bile pentru filet – autoblocant
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.