Știfturile ridicătoare sunt elemente pentru utilizare rapidă și usoară. Elementele speciale de ridicat, de ex. șuruburile cu ochi, nu mai sunt necesare. Sunt disponiblile și bucșe cu sau fara garnitură.
Premieră mondială: Știfturi ridicătoare cu filet!
Se utilizează direct in gaura filetată, fără elemente auxiliare. Știfturile ridicătoare cu filet pot fi montate cu o simplă apăsaare de buton. În comparație cu șuruburile cu ochi, care trebuie inșurubate, se economisește până la 85% din timp.