Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativă, mărimea 40

EH 23310.

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.

Bridele rapide de fixare oferă următoarele avantaje:

  • Prindere manuală rapidă cu ajutorul unui şurub de prindere, pârghie de fixare ajustabilă sau dublă cu excentric dublu.
  • Schimbarea uşoară şi rapidă a pieselor de lucru prin pivotarea bacului de prindere la stânga sau dreapta;
  • O poziţionare continuă se poate realiza prin folosirea inelului poziţionare 23310.0350
  • Dacă se utilizează un inel de poziţionare 23310.0350 este asigurată o prindere precisă şi repetabilă; dimensiunea hva fi mai mare cu 7 mm (cursa s minus 7 mm).
  • Construcţie compactă, deci necesară de spaţiu la fixare mai mic.
  • Se poate regla uşor chiar şi pe înălţimi mari de prindere, folosind cilindrii de reglare a înălţimii.

Având în vedere că forţa aplicată depinde de operator, forţa trecută în tabel este orientativă. Forţa exactă poate fi determinată doar prin teste.

Cautarea dvs. a dat 9 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d2 [mm]
h1 [mm]
Cursă [mm]
Forţa de străn­gere [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu mâner ajustabil şi rulment axial
fi­gura:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23310.0050
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu mâner ajustabil și rulment axial – figura 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Forţa de străngere1): 6 kN
  • Greutate: 1194 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu mâner ajustabil şi rulment axial
fi­gura:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23310.0053
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu mâner ajustabil și rulment axial – figura 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Forţa de străngere1): 6 kN
  • Greutate: 1359 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu mâner ajustabil şi rulment axial
fi­gura:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Cursă [mm]:
40 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
6 kN
Cod produs.:
23310.0056
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu mâner ajustabil și rulment axial – figura 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Cursă: 40 mm
  • Forţa de străngere1): 6 kN
  • Greutate: 1639 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23310.0051
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Moment străngere max.: 40 Nm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Greutate: 853 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23310.0054
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Moment străngere max.: 40 Nm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Greutate: 964 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Cursă [mm]:
40 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
10 kN
Cod produs.:
23310.0057
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu șurub de prindere – figura 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Cursă: 40 mm
  • Moment străngere max.: 40 Nm
  • Forţa de străngere: 10 kN
  • Greutate: 1266 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
Cu mâner cu dublu excentric
fi­gura:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23310.0052
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • Cu mâner cu dublu excentric – figura 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Forţa de străngere1): 4 kN
  • Greutate: 1213 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
Cu mâner cu dublu excentric
fi­gura:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23310.0055
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • Cu mâner cu dublu excentric – figura 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Forţa de străngere1): 4 kN
  • Greutate: 1370 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
Cu mâner cu dublu excentric
fi­gura:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Cursă [mm]:
40 mm
Forţa de străn­gere [kN]:
4 kN
Cod produs.:
23310.0058
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • Cu mâner cu dublu excentric – figura 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Cursă: 40 mm
  • Forţa de străngere1): 4 kN
  • Greutate: 1616 g
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

Clemă

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Manetă de tensionare

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  • Oţel aliat, călit, brunat

Referinţe

Înălţimea de prindere poate fi crescută prin utilizarea cilindrilor de reglare a înălţimii EH 23310. şi a discurilor EH 1107. şi EH 1108.  Poate fi şi redusă prin utilizarea inserţiilor, de exemplu EH 22730.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Depăşireaînălţimiide prinderenu este posibilă datorită limitatorului de înălţime.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – rotativă, mărimea 40
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.