Li­mi­ta­toare cilindric

EH 23280.

Canalul T permite o poziţionare rapidă şi precisă a piesei de lucru. Forma cilindrică a opritorului permite determinarea coordonatei punctului zero. Forma scurtă, care se caracterizează printr-o toleranţă a înălţimii de ±0,01 mm, poate fi utilizază şi la poziţionare.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]
l1 [mm]
a -0,6 [mm]
d ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Şurub ISO 4762 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Cod produs.:
23280.0110
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Şurub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Greutate: 53 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
10 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Cod produs.:
23280.0210
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 10 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 10 mm
  • b h6: 10 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Şurub ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Greutate: 76 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
15 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Cod produs.:
23280.0112
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • l1 ±0,01: 15 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Şurub ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Greutate: 59 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
12 mm
d ±0,01 [mm]:
20 mm
h [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Cod produs.:
23280.0212
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 12 mm
  • l1 ±0,2: 25 mm
  • a -0,6: 12 mm
  • b h6: 12 mm
  • d ±0,01: 20 mm
  • h: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Şurub ISO 4762: M6 x 35 mm
  • Greutate: 82 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Cod produs.:
23280.0114
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Şurub ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Greutate: 203 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Cod produs.:
23280.0214
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 14 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Şurub ISO 4762: M8 x 60 mm
  • Greutate: 354 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Cod produs.:
23280.0116
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Şurub ISO 4762: M8 x 45 mm
  • Greutate: 221 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
16 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Cod produs.:
23280.0216
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 16 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 16 mm
  • b h6: 16 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • Şurub ISO 4762: M8 x 70 mm
  • Greutate: 378 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Cod produs.:
23280.0118
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Şurub ISO 4762: M10 x 50 mm
  • Greutate: 367 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Cod produs.:
23280.0218
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Şurub ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Greutate: 615 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Cod produs.:
23280.0122
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 22 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Şurub ISO 4762: M10 x 55 mm
  • Greutate: 440 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
20 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Cod produs.:
23280.0222
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 22 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 20 mm
  • b h6: 22 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 14 mm
  • l2: 15 mm
  • Şurub ISO 4762: M10 x 80 mm
  • Greutate: 716 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Cod produs.:
23280.0128
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 28 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Şurub ISO 4762: M12 x 60 mm
  • Greutate: 661 g
show article view
Limitatoare
Mă­ri­mea no­mi­nală canal [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
22 mm
d ±0,01 [mm]:
46 mm
h [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
20 mm
Şurub ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Cod produs.:
23280.0228
CAD
Documentatie
Limitatoare
  • Mărimea nominală canal: 28 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 22 mm
  • b h6: 28 mm
  • d ±0,01: 46 mm
  • h: 16 mm
  • l2: 20 mm
  • Şurub ISO 4762: M12 x 90 mm
  • Greutate: 1259 g
show article view
Limitatoare

Material

Opritor

  • Oţel, călit, şlefuit

Placă de sustinere

  • Oţel, brunat

Şurub

  • Oţel, calitatea 8.8 (ISO 4762)
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23280. Limitatoare – cilindric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.