Ştif­turi de po­zi­ţio­nare ajustabile

EH 22690.

Suporturile articulate cu suprafaţa de contact tratată se pot utiliza ca picior de susţinere sau opritor.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
22690.0606
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
22690.0608
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
22690.0610
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Cod produs.:
22690.0612
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Greutate: 48 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
22690.0616
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Greutate: 102 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
22690.0620
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Greutate: 187 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă sferică
fi­gura:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
22690.0624
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață sferică – figura 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 309 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
22690.0626
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Greutate: 6,7 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
22690.0628
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
22690.0630
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Cod produs.:
22690.0632
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
22690.0636
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Greutate: 102 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
22690.0640
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Greutate: 184 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
suprafaţă striată
fi­gura:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
22690.0644
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • suprafață striată – figura 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 308 g
show article view
Ştifturi de poziţionare

Material

Ştifturi de poziţionare

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10.9, brunat / călit prin inducţie

Piuliţă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8 (ISO 4035), brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22690. Ştifturi de poziţionare – ajustabile
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.