Bo­lţuri de in­de­xare fără filet, sudabil

EH 22120.

Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

  • riveted
  • screwed

Cautarea dvs. a dat 16 rezultate

Ma­te­rial
Ver­siune
fi­gura
d1 -0,05 -0,25 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1605
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 135 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1610
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 144 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1615
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 148 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1620
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 153 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1705
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 139 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1710
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 142 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1715
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 146 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1720
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 150 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1805
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 146 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1810
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 142 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1815
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 148 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
riveted
fi­gura:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1820
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • riveted – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 150 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1905
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 161 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1910
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 164 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1915
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 168 g
show article view
Bolţuri de indexare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Ver­siune:
screwed
fi­gura:
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
14 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
35 N
Cod produs.:
22120.1920
Documentatie
Bolţuri de indexare
  • screwed – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Forța arcului1) F1: 14 N
  • SW: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F2: 35 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 172 g
show article view
Bolţuri de indexare

Material

Corp

  • Steel precision casting, blackened
  • Stainless steel 1.4408, die-cast

Bolţ blocare

  • Oţel, zincat prin galvanizare, pasivat
  • Oţel inoxidabil  1.4401

încuietor

  • Steel precision casting, zinc-plated by galvanization, passivated
  • Stainless steel 1.4408, die-cast

Note

The screwed version is supplied dismantled.

Asamblare

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

  1. Weld on body (3)
  2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
  3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

Operaţii

Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare – fără filet, sudabil
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.