Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.
This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.
Acest articol 22120.1815 - Bolţuri de indexare fără filet, sudabil / not removable (riveted) (d1 -0,05 -0,25: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Bolţuri de indexare fără filet, sudabil (EH 22120.)
Bolţ blocare
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels