Locators smooth, for spring plungers

EH 22020

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These smooth locators have a 90° countersink. Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 p6 [mm]:
4 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
4 mm
d3 [mm]:
1,8 mm
d4 [mm]:
2,5 mm
Cod produs.:
22020.0010
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 4 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 4 mm
  • d3: 1,8 mm
  • d4: 2,5 mm
  • a: 0,4 mm
  • l1 ±0,05: 5 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Greutate: 1 g
show article view
Locator
d1 p6 [mm]:
6 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
2,5 mm
d4 [mm]:
3,0 mm 3,5 mm
Cod produs.:
22020.0020
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 6 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 6 mm
  • d3: 2,5 mm
  • d4: 3,0 mm 3,5 mm
  • a: 0,7 mm
  • l1 ±0,05: 8 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Greutate: 2 g
show article view
Locator
d1 p6 [mm]:
8 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
3,5 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
Cod produs.:
22020.0030
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 8 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 8 mm
  • d3: 3,5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • a: 0,8 mm
  • l1 ±0,05: 10 mm
  • l2: 2 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Locator
d1 p6 [mm]:
10 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
4,5 mm
d4 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22020.0040
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 10 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • d4: 6 mm
  • a: 1 mm
  • l1 ±0,05: 12 mm
  • l2: 2 mm
  • Greutate: 7 g
show article view
Locator
d1 p6 [mm]:
12 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22020.0050
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 12 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 8 mm
  • a: 1,4 mm
  • l1 ±0,05: 14 mm
  • l2: 2,5 mm
  • Greutate: 12 g
show article view
Locator
d1 p6 [mm]:
16 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
7,5 mm
d4 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22020.0060
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 16 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 16 mm
  • d3: 7,5 mm
  • d4: 10 mm
  • a: 1,7 mm
  • l1 ±0,05: 18 mm
  • l2: 2,5 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Locator
d1 p6 [mm]:
20 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
8,5 mm
d4 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22020.0070
Documentatie
Locator
  • d1 p6: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 20 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 12 mm
  • a: 1,8 mm
  • l1 ±0,05: 22 mm
  • l2: 3 mm
  • Greutate: 52 g
show article view
Locator

Material

  • Oţel, călit, acoperit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22020 Locators – smooth, for spring plungers
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.