EH 23370.
Se utilizează ca şi cleme de prindere în sistemele de fixare convenţionale. Corpul sistemului prezintă un orificiu alezat. Adâncimea orificiului trebuie adaptată în funcţie de înălţimea de prindere dorită.
Pentru furnizarea unei contra-forţe (figura 1) se poate amplasa un suport contra capătului rotund al clemei (raza 22). Acest suport poate fi plat, rotunjit pe jumătate sau în formă de V.
Pentru versiunea cu bucşă de poziţionare (figura 2), nu mai este necesară utilizarea de suporturi. Bucşa, care trebuie montată în dispozitiv, serveşte şi ca suport pentru fixare. Bucşele se livrează în pachetul standard dar pot fi comandate şi separat ca şi accesorii.
Prinderea se face cu ajutorul unui şurub hexagonal DIN 933 (ISO 4017).
Cautarea dvs. a dat 11 rezultate
Mai multe detalii
Corp
Disc
Arc
Şurub de prindere
Bucşă
Momentul de strângere depinde de poziţia specifică de montaj.
Înalţimea de fixare poate fi redusă utilizând inserţiile de fixare, de exemplu EH 22730.