Cutia pro­moţio­nală Dul­gher
Ciocane SIMPLEX 50:40 TPE-moale / Superplastic şi 2x Cleme BESSEY

EH 3117.

Cutia promoţională Dulgher conţine ciocanul cu cap moale SIMPLEX 50:40 TPE-soft / superplastic cu carcasă din aluminiu şi două menghine tip F GEARKLAMP GK15.

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX 50:40 (nr. art.3117.051) este ideal pentru lucrările de dulgherie, cu suprafeţele sale de batere supradimensionate. Deoarece inserţiile sunt supradimensionate, ele împiedică carcasa din aluminiu foarte uşoară să lovească piesa de prelucrat, evitând astfel deteriorarea nedorită.

SIMPLEX 50:40 în combinaţia inserţie de superplastic şi inserţie TPE-soft, oferă două ciocane într-unul datorită principiului SIMPLEX consacrat.

Cu inserţia albastră, foarte moale din TPE-soft, conexiunile din lemn pot fi îmbinate într-un mod delicat cu materialul. În plus, inserţiile TPE nu lasă nicio abraziune color nedorită pe piesa de prelucrat, spre deosebire de alte ciocane cu cap moale.

Pe de altă parte, inserţia din superplastic mai dură şi foarte rezistentă, permite o forţă de impact semnificativ mai mare, utilizatorul putând bate cu uşurinţă, de exemplu, fitingurile şi diblurile.

Cu menghina tip F GEARKLAMP GK 15 (nr. art. GK15), lucrările de fixare sunt posibile şi în cele mai înguste spaţii, deoarece axul a fost separat de mâner şi plasat în jurul şinei. Începând de acolo, forţa de strângere este transferată asupra axului cu fiecare rotaţie printr-un mecanism ascuns în etrierul glisant. În comparaţie cu clemele cu şurub clasice sau cu menghinele pentru operare cu o singură mână, menghina tip F este mult mai compactă.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Suprafeţele de batere supradimensionate D50mm în carcasă D40mm oferă protecţie maximă pentru prelucrarea suprafeţelor sensibile.
  • Carcasa din aluminiu foarte uşoară face ca ciocanul cu cap moale să fie extrem de manevrabil şi permite utilizatorului să controleze bine forţa de impact (ideal pentru materialele care sunt predispuse la rupere).
  • Principiul SIMPLEX: Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • În plus, două GEARKLAMP GK15 de la BESSEY:
    • Fără componente deranjante ale uneltei în zona de lucru.
    • Este garantată manevrarea ergonomică în orice situaţie de fixare.
    • Extrem de flexibilă, poate fi folosită în cele mai înguste spaţii.
    • Mâner din plastic din 2 componente pentru manipulare sigură.
    • Buton de schimbare rapidă pentru reglarea rapidă a etrierului glisant.
    • Placă de presiune pivotantă pentru o ajustare perfectă la piesa de prelucrat.
    • Carcasa din plastic a etrierului glisant protejează mecanismul de antrenare de praf şi aşchii.

Domeniul de aplicaţii

Dulgherie, construcţii de uşi, poziţionare piese uşoare / sensibile, construcţii de modele, construcţii de mobilier, lucrări de furnir, baterea fitingurilor în medii sensibile

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1008 g
Cod produs.:
3117s005
Cutia promoţională Dulgher
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • Greutate: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
show article view
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3117. Cutia promoţională Dulgher – Ciocane SIMPLEX 50:40 TPE-moale / Superplastic şi 2x Cleme BESSEY
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.