EH 3027.
Acest pachet Promoţional SIMPLEX PLUS BOX GRĂDINARIT/PEISAGISTICĂ conţine ciocanul cu capete moi SIMPLEX şi un boloboc Model 80 AS STABILA,de 20 cm, ca bonus.
Ciocul SIMPLEX D60mm (Model. 3027.260) cu combinaţia de inserţii de cauciuc compozit / Superplastic este cel mai vândut din gama de ciocane Halder. Având o formă ingenioasă, inserţia de cauciuc cu „stand-up” permite ciocanului să stea în siguranţă pe cap şi reduce nevoia de a se apleca, făcând posibilă lucrul într-o manieră mult mai ergonomică şi mai prietenoasă cu spatele. Uzură redusă, amortizarea la impact şi inodor, amestecul de cauciuc oferă o durată de viaţă mult mai lungă decât un ciocan de cauciuc convenţional. Inserţia din superplastic permite o forţă de impact mai puternică decât inserţia din cauciuc. Toate piesele pot fi înlocuite/remontate, ceea ce îl face extrem de eficient şi prietenos cu mediul.
Bolobocul Model80 AS STABILA de 20 cm (Model. 19565) este o nivelă precisă şi fiabilă, cu un profil subţire. Profilul dreptunghiular din aluminiu ranforsat Model 80 AS, împreună cu tehnologia STABILA, asigură precizie şi o durată lungă de viaţă. Vizoarele şi suprafeţele de măsurare se aliniază perfect între ele în timpul procesului de producţie şi sunt conectate permanent. STABILA garantează astfel cea mai bună acurateţe de măsurare pe parcursul multor ani. Acesta este un boloboc care oferă ceea ce promite.
Descrierea produslui:
Pachetul promoţional ciocan SIMPLEX plus boloboc STABILA:
Pavaje
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.