Kit Dor­nuri/Poansoane
4 buc.

EH 3408.

Aceste mici ajutoare realizate de Halder sunt ambalate câte 4 buc. set cutie. Carcasa din plastic de înaltă calitate asigură ca produsele să fie uşor de depozitat şi transportat. Poansonele şi dornurile sunt montate la ambele capete inserţii înlocuibile, din nylon special foarte rezistente la uzură şi rezistente la ciobire (art. nr. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Permit astfel o muncă sigură şi uşoară cu un ciocan.

În plus, dornurile, de fapt, ciocane cu capete moi, fără mâner, permiţând utilizatorului să ţină capul ciocanului direct în mână. Potrivite pentru utilizare în zonele în care accesibilitatea limitată face imposibilă munca cu ciocanul, sunt ideale şi pentru aplicarea exactă a forţei de impact care este necesară pentru a lovi piesa de prelucrat cu precizie perfectă şi pentru a lucra cu o forţă minimă. Dornurile oferă confort fără recul datorită umpluturii lor cu alice din oţel. Efectul rezultat este că energia loviturii este transferată cu o uşoară întârziere atunci când suprafaţa de contact a dornului loveşte piesa de prelucrat. Reculul redus permite absorbţia energiei de impact cu o eficienţă perfectă, permiţând lucrul cu tensiune redusă asupra articulaţiilor şi zgomot redus.

Dornurile fără recul fac munca mult mai puţin solicitantă - mai ales în medii cu accesibilitate limitată, de ex. în timpul asamblarii, reparaţiilor şi întreţinerii şi în timpul lucrărilor care necesită o aplicare bine dozată a forţei de impact.

Descrierea produslui:

  • 4 buc. set bonus care conţine 2 poansoane şi două dornuri.
  • Cutie Premium, din plastic de înaltă calitate pentru trasport uşor.
  • Poansoane cu diemetre de 10mm şi 15mm (art. nr. 3408.010 / 3408.015).
  • Dornuri cu diamentre de 20 mm şi 30 mm (art. nr. 3408.020 / 3408.030).
  • Cu inserţii din nylon pe ambele părţi, înlocuibile, foarte rezistente la uzură şi la ciobire.
  • Permit o muncă sigură şi cu atenuarea zgomotuli cand se folosesc cu ciocan din oţel.
  • Dornurile sunt fără recul.
  • Permit aplicarea în zonî exactă a forţei de impact.
  • Soluţia pentru lucrul în zone cu accesibilitate limitată.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1220 g
Cod produs.:
3408s005
Kit Ciocan/Poanson
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 230 mm x 45 mm x 180 mm
  • Greutate: 1220 g
  • GTIN: 4030618312109
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3408. Kit Dornuri/Poansoane – 4 buc.
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.