Aceste mici ajutoare realizate de Halder sunt ambalate câte 4 buc. set cutie. Carcasa din plastic de înaltă calitate asigură ca produsele să fie uşor de depozitat şi transportat. Poansonele şi dornurile sunt montate la ambele capete inserţii înlocuibile, din nylon special foarte rezistente la uzură şi rezistente la ciobire (art. nr. 3508.010 / .015 / .020 / .030). Permit astfel o muncă sigură şi uşoară cu un ciocan.
În plus, dornurile, de fapt, ciocane cu capete moi, fără mâner, permiţând utilizatorului să ţină capul ciocanului direct în mână. Potrivite pentru utilizare în zonele în care accesibilitatea limitată face imposibilă munca cu ciocanul, sunt ideale şi pentru aplicarea exactă a forţei de impact care este necesară pentru a lovi piesa de prelucrat cu precizie perfectă şi pentru a lucra cu o forţă minimă. Dornurile oferă confort fără recul datorită umpluturii lor cu alice din oţel. Efectul rezultat este că energia loviturii este transferată cu o uşoară întârziere atunci când suprafaţa de contact a dornului loveşte piesa de prelucrat. Reculul redus permite absorbţia energiei de impact cu o eficienţă perfectă, permiţând lucrul cu tensiune redusă asupra articulaţiilor şi zgomot redus.
Dornurile fără recul fac munca mult mai puţin solicitantă - mai ales în medii cu accesibilitate limitată, de ex. în timpul asamblarii, reparaţiilor şi întreţinerii şi în timpul lucrărilor care necesită o aplicare bine dozată a forţei de impact.
Descrierea produslui:
Acest articol 3408s005 - Kit Ciocan/Poanson 4 buc. / () este o variantă a grupului de articole Kit Dornuri/Poansoane 4 buc. (EH 3408.)
Inserţii
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.