EH 3380.
SECURAL Plus este o dezvoltare în continuare a ciocanului cu cap moale SECURAL: Capătul mânerului cu formă specială se adecvează perfect pentru introducerea prin presare a garniturilor de cauciuc. În funcţie de modul de dispunere a capătului mânerului, se obţine o suprafaţă îngustă sau foarte largă, putând astfel introduce garnituri de diferite dimensiuni.
Capetele de duritate medie, uşor proeminente, fabricate din poliuretan, sunt înlocuibile.
Raportul dintre masa capului ciocanului şi masa aşchiilor din umplutură în legătură cu proprietăţile elastice ale suprafeţelor de lovire este coordonat în mod optim şi asigură o amortizare maximă a reculului. Acest lucru permite lucrul foarte delicat cu articulaţiile şi în acelaşi timp cu lovituri foarte puternice.
Carcasa sudată longitudinal asigură o conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului şi coadă.
Caracteristicile produsului:
Montarea sticlei, ontarea plintelor de aluminiu şi plastic, presarea garniturilor de cauciuc
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Versiune
Inserţii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.