3380.140 - Ciocan cu apete moi SECURAL
cu capul antirupere şi coada fabricate dintr-o bucată, inserţii recrtangulare, coadă cu formă specială la capăt.

SECURAL Plus este o dezvoltare în continuare a ciocanului cu cap moale SECURAL: Capătul mânerului cu formă specială se adecvează perfect pentru introducerea prin presare a garniturilor de cauciuc. În funcţie de modul de dispunere a capătului mânerului, se obţine o suprafaţă îngustă sau foarte largă, putând astfel introduce garnituri de diferite dimensiuni.

Capetele de duritate medie, uşor proeminente, fabricate din poliuretan, sunt înlocuibile.

Raportul dintre masa capului ciocanului şi masa aşchiilor din umplutură în legătură cu proprietăţile elastice ale suprafeţelor de lovire este coordonat în mod optim şi asigură o amortizare maximă a reculului. Acest lucru permite lucrul foarte delicat cu articulaţiile şi în acelaşi timp cu lovituri foarte puternice.

Carcasa sudată longitudinal asigură o conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului şi coadă.

Caracteristicile produsului:

  • Cu capăt al mânerului cu formă specială pentru introducerea prin presare a garniturilor de cauciuc de diferite dimensiuni.
  • Capete de impact înlocuibile, dreptunghiulare, uşor proeminente, de duritate medie, din poliuretan.
  • Permite lucrul silenţios şi complet fără recul.
  • Forţă de impact foarte mare la greutate redusă.
  • Conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului şi coadă datorită carcasei sudate longitudinal.

Domeniul de aplicaţii

Montarea sticlei, ontarea plintelor de aluminiu şi plastic, presarea garniturilor de cauciuc

Acest articol 3380.140 - Ciocan cu apete moi SECURAL cu capul antirupere şi coada fabricate dintr-o bucată, inserţii recrtangulare, coadă cu formă specială la capăt. / (Lungime x Lăţime: 30 mm x 40 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­can cu apete moi SE­CU­RAL cu capul antirupere şi coada fabricate dintr-o bucată, inserţii recrtangulare, coadă cu formă specială la capăt. (EH 3380.)

Lun­gime x Lă­ţime [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Lun­gime x Lă­ţime [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Cod produs.:
3380.140
Ciocan cu apete moi SECURAL
  • Lungime x Lăţime: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Greutate: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Versiune

  • Carcasă robustă din tablă cu mâner ergonomic din cauciuc

Inserţii

  • Poliuretan, galben, dreptunghiular
  • Medium tare
  • amortizarea zgomotului
  • amortizare de impact
  • rezistent la uzură
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3380.140
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SECURAL soft-face mallet
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.