Balamale Zinc turnat, revenire cu arc

EH 25163.

Balamalele  din zinc turant cu revenire prin arc permit închiderea sau deschiderea autoamtă a uşilor.

Forţa de resetare depinde de unghiu de deschidere a balamalei ( a se vedea în desen). Testele de anduranţă au arătat ca forţa de resetare nu sa modificat nici dupa 100,000 de cicluri.

Aceste balamale realizate din zinc turnat se carcaterizează prin forma lor simplă..

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ma­te­rial
Cu­loare
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
argintiu
Ver­siune:
închiderea cu arc
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25163.0010
CAD
Documentatie
Balamale
  • închiderea cu arc – figura 1, Zinc turnat, argintiu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 149 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
închiderea cu arc
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25163.0110
CAD
Documentatie
Balamale
  • închiderea cu arc – figura 1, Zinc turnat, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 149 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
argintiu
Ver­siune:
deschiderea cu arc
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25163.0015
CAD
Documentatie
Balamale
  • deschiderea cu arc – figura 2, Zinc turnat, argintiu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 146 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
deschiderea cu arc
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25163.0115
CAD
Documentatie
Balamale
  • deschiderea cu arc – figura 2, Zinc turnat, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 146 g
show article view
Balamale

Material

Corp

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Arc

  • Sârmă din oţel pentru arcuri

Acoperire

  • Termoplastic POM
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25163. Balamale – Zinc turnat, revenire cu arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.