Balamale adjustabile

EH 25161.

Balamalele ajustabile pot fi poziţionate Aatât pe verticală cât şi pe orizontală, ajustarea se face cu ajutorul bucşei de poziţionare.

Cautarea dvs. a dat 27 rezultate

Ma­te­rial
Cu­loare
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
fi­gura:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
Cod produs.:
25161.0235
CAD
Documentatie
Balamale
  • adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Zinc turnat, negru
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • Greutate: 79 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
fi­gura:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
Cod produs.:
25161.0240
CAD
Documentatie
Balamale
  • adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Zinc turnat, negru
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
adjustabile pe înălţime şi lăţime
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Cod produs.:
25161.0245
CAD
Documentatie
Balamale
  • adjustabile pe înălțime și lățime – figura 1, Zinc turnat, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • Greutate: 260 g
show article view
Balamale

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4408, sablat mat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Axe

  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25161. Balamale – adjustabile
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.