Ştifturile cu bile pentru filet se utilizează pentru asamblare rapidă, blocare, ajustare, schimbare sau securizare. Rapid şi uşor de utilizat se pretează pentru aplicaţii frecvent repetate.
Prin apăsarea butonului, segmentele se deblochează şi astfel ştiftul poate fi introdus sau scos din gaura filetată. Nu mai este necesară înfiletarea sau desfiletarea şurubului.
Ştiftul cu filet are următoarele caracteristici :
Acest articol 22355.0104 - Ştifturi cu bile pentru filet autoblocant / (d1: M8, l1: 20 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi cu bile pentru filet autoblocant (EH 22355.)
1) Forţa manuală medie a fost determinată prin încercări.
2) Valoarea medie a fost determinată prin încercări.
3) Rezistenţă la forfecare similară DIN 50141; Valorile sunt valabile pentru aplicaţiile din starea introdusă (fără moment de rotaţie aplicat).
Element bolţ
Mâner
Buton de apăsare
Element cu filet
Arc
Variantă specială la cerere.
Datorită geometriei filetului, forţa de fixare este mai mare la filetele de mărimi mici.
Ştifturile cu bile pentru filet pot fi montate intr-o gaură filetată.
Segmentele filetate se deblochează prin apăsarea butonului.
Poate fi uşor ancorat cu un cablu EH 22355.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers