Ştif­turi ri­di­că­toare cu filet autoblocant - INCH

EH 2B352.

Elemente de ridicare pentru sarcini mari cu o utilizare rapidă şi uşoară, cu cheie tachelaj mobilă şi ştift de blocare pentru a oferi protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Pentru ridicare, ştiftul de ridicare este introdus într-un orificiu filetat. Spre deosebire de un inel, înşurubarea consumatoare de timp este inutilă.

Toate tipurile sunt protejate împotriva coroziunii. Modelul din oţel inoxidabil este, de asemenea, rezistent la coroziune şi intemperii, deci este potrivit şi pentru uz extern. În plus, ştiftul cu rezistenţă ridicată şi călit prin precipitare face posibilă încărcarea extremă.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ma­te­rial
d1
l1 [inch]
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
d1:
1/2-13
l1 [inch]:
0,669 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Cod produs.:
2B352.0012
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel tratat termic
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 inch
  • d2 -0,0028: 0,416 inch
  • d3: 0,846 inch
  • l2: 0,945 inch
  • l3: 1,012 inch
  • l4: 1,417 inch
  • l5: 1,063 inch
  • l6: 1,181 inch
  • l7: 1,929 inch
  • l8: 3,445 inch
  • l9: 0,846 inch
  • l10: 0,472 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Filet de poziționare: 1/2-13
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 9,83 oz
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
d1:
3/4-10
l1 [inch]:
0,866 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Cod produs.:
2B352.0020
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel tratat termic
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 inch
  • d2 -0,0028: 0,64 inch
  • d3: 1,181 inch
  • l2: 1,181 inch
  • l3: 1,437 inch
  • l4: 2,047 inch
  • l5: 1,283 inch
  • l6: 1,417 inch
  • l7: 2,205 inch
  • l8: 4,488 inch
  • l9: 1,181 inch
  • l10: 0,669 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 1281 lbf
  • Filet de poziționare: 3/4-10
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 18,08 oz
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
d1:
1-8
l1 [inch]:
1,063 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
6766 lbf
Cod produs.:
2B352.0024
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel tratat termic
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 inch
  • d2 -0,0028: 0,863 inch
  • d3: 1,417 inch
  • l2: 1,417 inch
  • l3: 1,654 inch
  • l4: 2,362 inch
  • l5: 1,992 inch
  • l6: 1,961 inch
  • l7: 3,228 inch
  • l8: 5,984 inch
  • l9: 1,417 inch
  • l10: 0,866 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 6766 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Filet de poziționare: 1-8
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 42,153 oz
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1:
1/2-13
l1 [inch]:
0,669 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Cod produs.:
2B352.1012
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 inch
  • d2 -0,0028: 0,416 inch
  • d3: 0,846 inch
  • l2: 0,945 inch
  • l3: 1,012 inch
  • l4: 1,417 inch
  • l5: 1,063 inch
  • l6: 1,181 inch
  • l7: 1,929 inch
  • l8: 3,445 inch
  • l9: 0,846 inch
  • l10: 0,472 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Filet de poziționare: 1/2-13
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 9,83 oz
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1:
3/4-10
l1 [inch]:
0,866 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
2248 lbf
Cod produs.:
2B352.1020
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 inch
  • d2 -0,0028: 0,64 inch
  • d3: 1,181 inch
  • l2: 1,181 inch
  • l3: 1,437 inch
  • l4: 2,047 inch
  • l5: 1,283 inch
  • l6: 1,417 inch
  • l7: 2,205 inch
  • l8: 4,488 inch
  • l9: 1,181 inch
  • l10: 0,669 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2248 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 1281 lbf
  • Filet de poziționare: 3/4-10
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 18,08 oz
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
d1:
1-8
l1 [inch]:
1,063 inch
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [lbf]:
6766 lbf
Cod produs.:
2B352.1024
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare cu filet
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 inch
  • d2 -0,0028: 0,863 inch
  • d3: 1,417 inch
  • l2: 1,417 inch
  • l3: 1,654 inch
  • l4: 2,362 inch
  • l5: 1,992 inch
  • l6: 1,961 inch
  • l7: 3,228 inch
  • l8: 5,984 inch
  • l9: 1,417 inch
  • l10: 0,866 inch
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 6766 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Filet de poziționare: 1-8
  • Rezistenta la temperatură max.: 482 °F
  • Greutate: 42,153 oz
show article view
Ştifturi ridicătoare cu filet

Material

Element bolţ

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Buton de apăsare

  • Aluminiu, portocaliu, anodizat

Element cu filet

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Cheie de tachelj

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
  • Oţel inoxidabil 1.4571

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Asamblare

Ştifturile de ridicare pentru filet pot fi montate într-o gaură filetată. 

Montaj:

  1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.
  2. Introduceţi ştiftul în gaura fieltată.
  3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să sară înapoi în poziţia iniţială .).
  4. Răsuciţi ştiftul cu mâna, până se aşează perfect pe suprafaţa de contact.
  5. Trebuie să vă asiguraţi că inserţiile filetate sunt cuplate în gaura filetată.

Demontare:

  1. Rotiţi ştiftul de ridicare aprox. un sfert de tura în sens invers acelor de ceasornic.
  2. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 
  3. Extrageţi ştiftul din gaura filetată.
  4. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Fiecare ştift de ridicare cu filet conţine manual cu instrucţiuni de utilizare şi Declaraţie de conformitate CE.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Scurt Manual de utilizare pentru Ştifturi de ridicare cu filet - INCH (EH 2B352.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Ştifturi ridicătoare cu filet
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 2B352. Ştifturi ridicătoare cu filet – autoblocant - INCH
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare cu filet
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original operating instructions threaded lifting pins
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Tabel de sarcini pentru Ştifturi de Ridicare cu Filet
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

Care este funcţia ştifturilor de ridicare cu filet şi în ce industrii este folosit ?

Orice componentă, utilaj sau piesă de prelucrat cu gaură filetată poate fi ridicată sau asigurată direct prin această gaură existentă. Ştifutrile de ridicare cu filet sunt utilizate in apropate toate industriile, de ex. prelucrări mecanice, industria electrică, construcţia de dispozitive sau asamblare. 

Care este diferenţa dintre ştiftul de ridicare cu bile şi ştiftul de ridicare cu filet?

Ştifturile de ridicare cu bile poate fi montat rapid în găuri fără filet.

Piesele care au găuri filetate pot fi ridicate sau manipulate cu ştifturile de ridicare cu filet cu montaj direct în gauta filetată existentă.

Şuruburile cu ochi clasice pot fi înlocuite cu ştifturile de ridicare cu filet marca Halder fără a fi necesară nici o modificare tehnică. - vă rugăm să verificaţi portanţa de ridicare in catalog.

Care este avantajul ştifturilor de ridicare cu filet faţă de şurubul clasic cu ochi?

Şuruburile co ochi sunt mai ieftine, dar ele ramân montate pe piesa de ridicat. Pe termen lung, acestea influenţează pretul final al produsului. Înşurubuarea şurubului cu ochi necesită timp. Îc comaparaţie, ştiftul de ridicare cu filet se montează în gaura filetată cu o simplă apăsare de buton. Din acest motiv, pretul ştiftului de ridicare se amortizează în aprox. 350 utilizări.

Ce trebuie luat în considerare la realizarea ştifturilor de ridicare cu filet personalizate?

Fiind un reper special nu se mai poate oferii certificatul TÜV pentru echipamente de ridicare.Dacă este o modificare a reperului standard, eticheta CE  se poate livra.  Astfel, reperul special are menţionat pe etichetă portanţa bazată pe portaţa prosusului standard.

Pentru ce dimensiuni de filet este disponibil acest ştift de ridicare?

Este disponibil momentan pentru filete M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 sau 1/2", 3/4" and 1". Mai multe mărimi sunt în dezvlotare.

Cât de tare pot fi solicitate axial bolţurile de sprijin filetate?

Capacitatea maximă de încărcare depinde de varianta utilizată. Valorile, testate conform DIN EN 13155, sunt cuprinse în intervalul de la 1,5 kN (diametrul 8) la 10 kN (diametrul 20). Pentru direcţia de tragere pe diagonală resp. 90° se aplică valori mai mici - vezi tabelul cu datele produsului.

Din ce material sunt confecţionate ştifturile de ridicare cu filet?

Există o varianta din oţel tratat termic şi o vatiantă din otel inoxidabil1.4542 călit prin precipitare, depinde de aplicaţie. Pentru portanţă verificaţi fişa tehnică.

Se pot produce şi variante personalizate de ştifuri de ridicare cu filet?

Da, forme speciale de pot realiza. Dar, momentan sunt posibile doar relizarea de ştifturi speciale dar cu segmentele filetate deja disponibile. Modificarea geometriei poate fi relaizată doar până la un anumit nevel. Dacă aveţi o cerere specială va rugăm sa ne trimiteţi cererea dumenavostră.

Care este cantitatea minimă de comandă pentru a fi posibilă producţie de ştifturi de ridicare cu filet speciale?

Pentru o producţe economică, este necesară o comanda de minim 10 bucăţi. Vă rugăm sa ne trimiteţi mai multe detalii daca aveţi un proiect.

Care este durabilitatea de viaţa a ştifturilor cu bile?

În mod general nu se poate cunoaşte, întodeauna depinde de aplicaţie şi condiţiile de lucru. ştiftul cu bile trebuie verificat pentru siguranţă cel puţin o dată pe an de către o persoană autorizată. Dacă ştiftul prezină deformări sau crepături, etc. acesta trebuie scos imediat din utilizare.

Care este diferenţa dintre certificat TÜV şi eticheta CE pentru ştifturi de ridicare cu filet?

Ca elemente de ridicare, ştifturile cu bile sau fiet etichetarea CE este obligatorie conform directivelor 2006/42/EC. Etichetarea CE conţine, printre altele, portanţa maximă de ridicare a ştifturilor de ridicare cu bile / filet. Aceste informaţii sunt determinate în urma testelor efectuate intern. Ştifturile cu bile / filet sunt aprobate TÜV doar daca valorile testelor sunt verificate de catre cei de la TÜV. Formele speciale sunt fabricate fără etichetă CE şi nu se poate specifica portanţa acestora pentru ca nu sunt efectuate testele necesare. Este posibilă etichetarea CE,  doar dacă zona ăn care se află bilele sau pastilele filetate nu este modificată si sunt exact ca şi în gama standard.  Cerificarea TÜV este posibilă doar contra cost şi trebuie comandată separat pentru fiecare testare realizată de cei de la TÜV. Dacă aveţi o astfel de cerere vă rugăm să ne contactaţi.

Se poate găsii lotul de producţie inscripţionat pe ştift sau în manualul de utilizare?

Da, pe ştiftul de ridicare se găsesc printre altele şi anul producţiei, se regăseşte şi număr lot BA.