Această carcasă din fontă a fost dezvoltată special pentru topoarele de despicat SIMPLEX. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Greutatea de 990g contribuie la un centru de greutate în apropierea capului topoarelor de despicat şi, astfel, la un efect de despicare ridicat.
În această carcasă pot fi montate numai piese de schimb ale toporului de despicat SIMPLEX!
Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Reducerea şocurilor, reducerea vibraţiilor, rezistenţă ridicată la rupere, manşon integrat pentru protecţia mânerului, extrem de durabil, robust, fără ciupire sau crăpare, acoperire cu pulbere
Acest articol 3011.750 - Carcasă topor spintecare SIMPLEX / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Carcasă topor spintecare SIMPLEX (EH 3011.)
Carcasă
include şurub, piuliţă şi şaibă elastică
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.