Car­casă topor spin­te­care SIM­PLEX

EH 3011.

Această carcasă din fontă a fost dezvoltată special pentru topoarele de despicat SIMPLEX. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Greutatea de 990g contribuie la un centru de greutate în apropierea capului topoarelor de despicat şi, astfel, la un efect de despicare ridicat.

În această carcasă pot fi montate numai piese de schimb ale toporului de despicat SIMPLEX!

Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Carcasă din fontă maleabilă pentru topoarele despicat SIMPLEX.
  • Cu manşon de protecţie a cozii integrat.
  • Rezistenţă ridicată la rupere.
  • Fără ciobire.
  • Amortizarea vibraţiilor.
  • Cu acoperire durabilă cu pulbere.
  • Durată de viaţă foarte lungă.
  • Greutatea de 990g asigură un centru de greutate în apropierea capului şi un efect de despicare bun.
  • Poate fi reechipată, făcând-o foarte rentabilă şi menajând resursele.
  • În această carcasă pot fi montate numai piese de schimb ale toporului de despicat SIMPLEX!

Reducerea şocurilor, reducerea vibraţiilor, rezistenţă ridicată la rupere, manşon integrat pentru protecţia mânerului, extrem de durabil, robust, fără ciupire sau crăpare, acoperire cu pulbere

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
Cod produs.:
3011.750
Carcasă topor spintecare SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • Greutate: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Carcasă

  • Fontă

Asamblare

În carcasa din fontă 3011.750 se pot monta numai piese de schimb de la topor Simplex!

Note

include şurub, piuliţă şi şaibă elastică

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3011. Carcasă topor spintecare SIMPLEX
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX splitting axe
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.