Apli­ca­ţie şplint SIM­PLEX

EH 3210.

Inserţia de despicat al ciocanului de despicat SIMPLEX este forjat din oţel carbon de înaltă calitate. Datorită vârfului său reversibil, el asigură un efect de despicare extrem de bun. Datorită greutăţii sale de 1,340g, are un efect de despicare bun. Manşonul din plastic ataşat permite fixarea capului de despicat în carcasa SIMPLEX.

Acestă inserţie de despicat poate fi montată numai în carcasa din fontă 3011.160!

Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Cap de despicat pentru ciocanul de despicat SIMPLEX.
  • Forjat din oţel carbon de înaltă calitate.
  • Efect de despicare extrem de bun datorită ciocului reversibil.
  • Greutatea de 1.340g asigură un centru de greutate în apropierea capului şi un efect de despicare bun al ciocanului de despicat.
  • Manşon din plastic pentru prindere în carcasa SIMPLEX.
  • Poate fi reechipat, făcându-l foarte rentabil şi menajând resursele.
  • Poate fi montat numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.160!

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Cod produs.:
3210.160
Aplicaţie şplint SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Greutate: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

Aplicaţie

  • Oţel carbon de înaltă calitate, forjat, călit şi temperat
  • include locaş din plastic

Asamblare

Inserţiile pentru despicare 3210.160 pot fi montate doar în carcasa din fontă 3011.160!

Note

carcasă patentată

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3210. Aplicaţie şplint SIMPLEX
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.