3210.160 - Aplicaţie şplint SIMPLEX

Inserţia de despicat al ciocanului de despicat SIMPLEX este forjat din oţel carbon de înaltă calitate. Datorită vârfului său reversibil, el asigură un efect de despicare extrem de bun. Datorită greutăţii sale de 1,340g, are un efect de despicare bun. Manşonul din plastic ataşat permite fixarea capului de despicat în carcasa SIMPLEX.

Acestă inserţie de despicat poate fi montată numai în carcasa din fontă 3011.160!

Reechiparea nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Cap de despicat pentru ciocanul de despicat SIMPLEX.
  • Forjat din oţel carbon de înaltă calitate.
  • Efect de despicare extrem de bun datorită ciocului reversibil.
  • Greutatea de 1.340g asigură un centru de greutate în apropierea capului şi un efect de despicare bun al ciocanului de despicat.
  • Manşon din plastic pentru prindere în carcasa SIMPLEX.
  • Poate fi reechipat, făcându-l foarte rentabil şi menajând resursele.
  • Poate fi montat numai în carcasa din fontă maleabilă 3011.160!

Acest articol 3210.160 - Aplicaţie şplint SIMPLEX / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Apli­ca­ţie şplint SIM­PLEX (EH 3210.)

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Cod produs.:
3210.160
Aplicaţie şplint SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Greutate: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90

Material

Aplicaţie

  • Oţel carbon de înaltă calitate, forjat, călit şi temperat
  • include locaş din plastic

Note

carcasă patentată

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3210.160
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.