Baroasele SIMPLEX din seria 3007 sunt dotate cu capul din superplastic pe ambele părţi.
Acest lider de vânzări Halder este o inserţie din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
Acest produs este disponibil în 4 variante: D80mm cu o greutate totală de 3.090g şi o lungime totală de 80cm; D100mm cu o greutate totală de 5.200g şi o lungime totală de 100cm; D125mm cu o greutate totală de 7.700g şi chiar la D140mm cu greutatea totală de 7.900g, ambele cu lungimea totală de 104cm.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie
Acest articol 3007.141 - Ciocan de forjă SIMPLEX Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 140 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocan de forjă SIMPLEX Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3007.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.