Cio­can de forjă SIM­PLEX
Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory

EH 3007.

Baroasele SIMPLEX din seria 3007 sunt dotate cu capul din superplastic pe ambele părţi.

Acest lider de vânzări Halder este o inserţie din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.

Acest produs este disponibil în 4 variante: D80mm cu o greutate totală de 3.090g şi o lungime totală de 80cm; D100mm cu o greutate totală de 5.200g şi o lungime totală de 100cm; D125mm cu o greutate totală de 7.700g şi chiar la D140mm cu greutatea totală de 7.900g, ambele cu lungimea totală de 104cm.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Baros SIMPLEX, cu capete de superplastic pe ambele părţi (albe, cu duritate medie, foarte rezistente).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coada din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil în 4 variante: D80mm (greutatea totală 3.090g), D100mm (greutatea totală 5.200g) D125mm (greutatea totală 7.700g) şi D140mm (greutatea totală 7.900g).

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
Cod produs.:
3007.081
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5200 g
Cod produs.:
3007.100
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Greutate: 5200 g
  • GTIN: 4030618300861
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
Cod produs.:
3007.125
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • Greutate: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
Cod produs.:
3007.141
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • Greutate: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţii

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3007. Ciocane de forjă SIMPLEX – Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.