Oferind exact ce sugerează numele, această valiză oferă o selecţie optimă pentru gama de ciocane cu capete moi de la Halder: Toate cele opt inserţii disponibile şi toate cele trei tipuri de carcasă din seria SIMPLEX, precum şi ciocanele fără recul SUPERCRAFT şi SECURAL, ciocanul de bază BASEPLEX precum şi ciocanul combinat FERROPLEX.
Dar asta nu este tot! Suportul magnetic plus câte un dorn sunt de asemenea incluse.
Ideal pentru succesul răsunător al serviciului dvs. de vânzări!
Caracteristicile produsului:
- Oferă o secţiune transversală optimă pentru gama de ciocane cu cap moale Halder.
- Toate cele opt capete de impact, toate cele trei tipuri de carcase ale SIMPLEX.
- Ciocanele cu cap moale fără recul SUPERCRAFT şi SECURAL.
- Ciocanul de bază BASEPLEX.
- Ciocanul combinat FERROPLEX.
- Suportul magnetic, bătătorul şi dornul.
- Acoperă o mare varietate de aplicaţii.
- Ideal pentru consilierea serviciului de vânzări.
Domeniul de aplicaţii
Selecţia celor mai frecvente ciocane cu capte moi din diverse domenii de aplicare
Valiza de demonstraţie conţine următoarele:
- 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi, carcasă din fontă şi mâner din lemn, inserţii din cauciuc compozit şi plastic (Art. No. 3026.040)
- 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (Art. No. 3027.260)
- 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi, carcasă din aluminiu şi mâner din lemn, inserţii din TPE - moale compozit şi superplastic (Art. No. 3117.051)
- 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi, carcasă din fontă şi mâner din fibra de carbon, inserţii din aliaj uşor şi cupru (Art. No. 3749.030)
- 1x Ciocan BASEPLEX cu capete moi cu carcasă din zinc turnat şi mâner din lemn, inserţii din nylon şi acetat de celuloză (Art. No. 3968.030)
- 1x Ciocan FERROPLEX de lăcătuş combinat cu ciocan cu capete moi (Art. No. 3677.035)
- 1x Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi, fără recul şi cu reducerea vibraţiilor, ergonomic şi mâner hickory lăcuit (Art. No. 3366.040)
- 1x Ciocan SECURAL cu capete moi, fără recul, capul şi coada dintr-o singura bucată de oţel, inserţii dreptunghiulare (Art. No. 3380.040)
- 1x Dorn (Art. No. 3408.010)
- 1x Dorn fără recul (Art. No. 3408.020)
- 1x Magnet, negru (Art. No. 3688.003)
- 1x Inserţie TPE-moale, albastru (Art. No. 3201.040)
- 1x Inserţie TPE-MID, gri (Art. No. 3203.040)
- 1x Inserţie Superplastic, alb (Art. No. 3207.040)
- 1x Inserţie Nylon, alb (Art. No. 3208.040)
- 1x Inserţie metal uşor, argintiu (Art. No. 3209.040)
- 1x Inserţie SUPERCRAFT nylon moale Art. Nr. (3508.040)
- 1x cheie hexagonală pentru SIMPLEX (Art. No. 3233.040)
Acest articol 3000.993 - Valiză de demonstraţie universal
/ () este o variantă a grupului de articole
Valiză de demonstraţie universal
(EH 3000.)