Va­liză de de­mon­stra­ţie
universal

EH 3000.

Oferind exact ce sugerează numele, această valiză oferă o selecţie optimă pentru gama de ciocane cu capete moi de la Halder: Toate cele opt inserţii disponibile şi toate cele trei tipuri de carcasă din seria SIMPLEX, precum şi ciocanele fără recul SUPERCRAFT şi SECURAL, ciocanul de bază BASEPLEX precum şi ciocanul combinat FERROPLEX.

Dar asta nu este tot! Suportul magnetic plus câte un dorn sunt de asemenea incluse.

Ideal pentru succesul răsunător al serviciului dvs. de vânzări!

Caracteristicile produsului:

  • Oferă o secţiune transversală optimă pentru gama de ciocane cu cap moale Halder.
  • Toate cele opt capete de impact, toate cele trei tipuri de carcase ale SIMPLEX.
  • Ciocanele cu cap moale fără recul SUPERCRAFT şi SECURAL.
  • Ciocanul de bază BASEPLEX.
  • Ciocanul combinat FERROPLEX.
  • Suportul magnetic, bătătorul şi dornul.
  • Acoperă o mare varietate de aplicaţii.
  • Ideal pentru consilierea serviciului de vânzări.

Domeniul de aplicaţii

Selecţia celor mai frecvente ciocane cu capte moi din diverse domenii de aplicare

 

Valiza de demonstraţie conţine următoarele:

  • 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi, carcasă din fontă şi mâner din lemn, inserţii din cauciuc compozit şi plastic (Art. No. 3026.040)
  • 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (Art. No. 3027.260)
  • 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi, carcasă din aluminiu şi mâner din lemn, inserţii din TPE - moale compozit şi superplastic (Art. No. 3117.051)
  • 1x Ciocan SIMPLEX cu capete moi, carcasă din fontă şi mâner din fibra de carbon, inserţii din aliaj uşor şi cupru (Art. No. 3749.030)
  • 1x Ciocan BASEPLEX cu capete moi cu carcasă din zinc turnat şi mâner din lemn, inserţii din nylon şi acetat de celuloză (Art. No. 3968.030)
  • 1x Ciocan FERROPLEX de lăcătuş combinat cu ciocan cu capete moi (Art. No. 3677.035)
  • 1x Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi, fără recul şi cu reducerea vibraţiilor, ergonomic şi mâner hickory lăcuit (Art. No. 3366.040)
  • 1x Ciocan SECURAL cu capete moi, fără recul, capul şi coada dintr-o singura bucată de oţel, inserţii dreptunghiulare (Art. No. 3380.040)
  • 1x Dorn (Art. No. 3408.010)
  • 1x Dorn fără recul (Art. No. 3408.020)
  • 1x Magnet, negru (Art. No. 3688.003)
  • 1x Inserţie TPE-moale, albastru (Art. No. 3201.040)
  • 1x Inserţie TPE-MID, gri (Art. No. 3203.040)
  • 1x Inserţie Superplastic, alb (Art. No. 3207.040)
  • 1x Inserţie Nylon, alb (Art. No. 3208.040)
  • 1x Inserţie metal uşor, argintiu (Art. No. 3209.040)
  • 1x Inserţie SUPERCRAFT nylon moale Art. Nr. (3508.040)
  • 1x cheie hexagonală pentru SIMPLEX (Art. No. 3233.040)

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Lun­gime x Lă­ţime x Înă­lţime [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Lun­gime x Lă­ţime x Înă­lţime [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Cod produs.:
3000.993
Valiză de demonstraţie
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Greutate: 8000 g
show article view

Material

  • Vezi date tehnice pentru fiecare produs
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3000. Valiză de demonstraţie – universal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.