Pa­chet SIM­PLEX Plus
Ciocan SIMPLEX capete moi D80, cauciuc compozit cu"stand-up" / superplastic precum şi inserţii TPE-moale şi TPE-mediu plus o căciucă de iarnă

EH 3027.

Aceast pachet promoţional SIMPLEX PLUS de la HALDER conţine ciocanul cu capete moi SIMPLEX 3027.280, precum şi două inserţii suplimentare, fără a se deteriora, plus o căciulă de iarnă HALDER.

Oferind o combinaţie de inserţie de ccauciuc compozit/superplastic, ciocanul SIMPLEX cu D80mm este un însoţitor indispensabil pentru un număr mare de aplicaţii.

Acest ciocan de top realizat de Halder a fost acum dezvoltat în continuare: Având o formă ingenioasă, inserţia de cauciuc cu „stand-up” permite ciocanului să stea în siguranţă pe cap şi reduce nevoia de a se apleca, făcând posibilă lucrul într-un mod mult mai ergonomic şi prietenos cu spatele. Uzură redusă, amortizare la impact şi inodor, amestecul de cauciuc oferă o durată de viaţă mult mai lungă decât un ciocan de cauciuc convenţional.

Inserţia din superplastic permite o forţă de impact mai puternică decât insertul de cauciuc. Este o inserţie din plastic de duritate medie realizată din material extrudat şi extrem de omogen. În comparaţie cu inserţiile din plastic turnate, este considerabil mai rezistent la uzură şi mai durabil.

În plus, aceast pachet promoţional conţine, de asemenea, o inserţie de înlocuire (moale, fără deteriorare, Model. 3201.080) şi un TPE-mediu (mediu dur, fără deteriorare,Model. 3203.080), care permite atât aşezarea pietrelor naturale şi a plăcilor sensibile, cât şi poziţionarea grinzilor fără a lăsa în urmă vreo deteriorare de cauciuc negru enervant. Suplimentar, vine şi cu o căciulă de iarnă Halder.

Descrierea produsului:

Pachetul promoţional conţine ciocanul cu caete moi SIMPLEX 3027.280 şi două inserţii suplimentare plus o căciulă de iarnă HALDER..

Domeniul de aplicaţii

Pentru grădinărit şi peisagistică

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
3600 g
Cod produs.:
3027s022
Promotional Box
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 180 mm x 100 mm x 575 mm
  • Greutate: 3600 g
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3027. Pachet SIMPLEX Plus – Ciocan SIMPLEX capete moi D80, cauciuc compozit cu"stand-up" / superplastic precum şi inserţii TPE-moale şi TPE-mediu plus o căciucă de iarnă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.