3012.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX
TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory

Seria 3012 SIMPLEX dispune de apreciata combinaţie de capete TPE-moale / compoziţie de cauciuc. Capul TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră.

Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3.205g şi o lungime totală de 80cm, precum şi ca baros cu cap de cauciuc cu picior de susţinere (3012.281).

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-moale (albastru, moale, fără abraziune) / compoziţie de cauciuc (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil la D80mm (3.205g greutate totală), în plus ca baros cu cap de cauciuc cu picior de susţinere (3012.281).

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţia de case din prefabricate

Acest articol 3012.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane de forjă SIM­PLEX TPE-moale / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Cod produs.:
3012.081
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţia 1

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale

Inserţia 2

  • Cauciuc compozit, negru
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3012.081
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.